Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1778 TL - 6,4988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.2
|
3
|
||
| 0,9352 TL - 1,4548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.5
|
3
|
||
| 2,1331 TL - 3,3182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
0.965 in
24.5 mm
|
10.4
|
3
|
||
| 6,4614 TL - 10,0511 TL | 2200 Stokta |
3.228 in
82.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.7
|
3
|
||
| 2,4518 TL - 3,8139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.209 in
30.7 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 4,8003 TL - 7,4672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
2.087 in
53.0 mm
|
12.0
|
3
|
||
| 4,8947 TL - 7,614 TL | 100 Stokta |
2.378 in
60.4 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Yanal
|
2.126 in
54.0 mm
|
10.8
|
3
|
||
| 5,7356 TL - 8,9221 TL | 90 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| 6,2106 TL - 9,661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
2.953 in
75.0 mm
|
17.0
|
3
|
||
| 7,0633 TL - 10,9874 TL | 11550 Stokta |
4.488 in
114.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.331 in
110.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 8,7273 TL - 13,5759 TL | 440 Stokta |
4.882 in
124.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.606 in
117.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 7,0633 TL - 10,9874 TL | 495 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.409 in
112.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 4,3341 TL - 6,742 TL | 24700 Stokta |
3.051 in
77.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
2.913 in
74.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 14,8583 TL - 23,113 TL | 765 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
6.654 in
169.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 20,715 TL - 32,2233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.701 in
195.6 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
7.48 in
190.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 6,5706 TL - 10,2209 TL | 11000 Stokta |
4.311 in
109.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.173 in
106.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 6,5706 TL - 10,2209 TL | 39215 Stokta |
4.252 in
108.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.134 in
105.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 14,0765 TL - 21,8968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.142 in
156.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
5.984 in
152.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 14,3007 TL - 22,2456 TL | 960 Stokta |
6.575 in
167.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
6.299 in
160.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 11,7928 TL - 18,3444 TL | 690 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.921 in
125.0 mm
|
13.5
|
4