Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 146000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 402000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 490000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 161784 Stokta |
0.913 in
23.2 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Yanal
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 2043849 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 1,8504 TL - 4,5337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,5316 TL - 4,5316 TL | 267368 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 3,5327 TL - 3,5327 TL | 2537700 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 132300 Stokta |
1.551 in
39.4 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Yanal
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 84000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 8,2011 TL - 20,0926 TL | 166000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 4,7773 TL - 11,7045 TL | 27000 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Yanal
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
||
| 7,0486 TL - 17,269 TL | 687000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Yanal
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 5,4822 TL - 13,4315 TL | 981000 Stokta |
0.886 in
22.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Yanal
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| 2,1213 TL - 3,2999 TL | 2000 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 7,2757 TL - 11,3178 TL | 100 Stokta |
3.858 in
98.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 6,2106 TL - 9,661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
2.953 in
75.0 mm
|
17.0
|
3
|
||
| 6,5883 TL - 10,2485 TL | 100 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Yanal
|
3.189 in
81.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin