Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 1476 Stokta |
4.48 in
113.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.618 in
66.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.697 in
43.1 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 7,6018 TL - 7,6018 TL | 42000 Stokta |
1.583 in
40.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 3,6379 TL - 3,6379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.843 in
21.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 15,4078 TL - 15,4078 TL | 39174 Stokta |
3.22 in
81.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 13,6506 TL - 13,6506 TL | 67320 Stokta |
2.657 in
67.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 14,146 TL - 14,146 TL | 135470 Stokta |
2.776 in
70.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.776 in
70.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 10,164 TL - 11,2934 TL | 24150 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 133354 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 89700 Stokta |
2.114 in
53.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 3500 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 3,6379 TL - 3,6379 TL | 130000 Stokta |
0.823 in
20.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | 639940 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,292 TL - 2,292 TL | 289032 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,2815 TL - 2,2815 TL | 42900 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | 207820 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
||
| 23,4466 TL - 23,4466 TL | 12282 Stokta |
3.248 in
82.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 242000 Stokta |
0.917 in
23.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 140932 Stokta |
0.665 in
16.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6