Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları

Stokta

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme Çekiş Yönü d H Tip Satın Al
1,0619 TL - 2,6018 TL 2756000 Stokta
11.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
7.0 mm
4.5
1,2722 TL - 3,1168 TL 22000 Stokta
15.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
11.0 mm
5.5
1,4298 TL - 3,5032 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
13.0 mm
5.3
3,701 TL - 9,0675 TL 216600 Stokta
23.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
12.5
2,5338 TL - 6,208 TL 65460 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
10.5
1,5245 TL - 3,7351 TL 90000 Stokta
18.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
14.5 mm
5.8
1,6612 TL - 4,07 TL 85000 Stokta
20.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
16.5 mm
6.3
8,7793 TL - 8,7793 TL 2071 Stokta
46.2 mm
Doğal renk
LDPE
39.5 mm
8.8
4
7,6332 TL - 18,7014 TL 170 Stokta
38.0 mm
Siyah
PVC
28.0 mm
14.5
2,618 TL - 6,414 TL 18000 Stokta
7.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
4,0109 TL - 4,0109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Doğal renk
LDPE
26.6 mm
8.5
4
32,1811 TL - 32,1811 TL 18193 Stokta
113.8 mm
Doğal renk
LDPE
101.8 mm
9.0
4
5,6461 TL - 13,8329 TL 112800 Stokta
31.0 mm
Siyah
PVC
21.0 mm
12.5
6,4872 TL - 15,8938 TL 69 Stokta
35.0 mm
Siyah
PVC
25.0 mm
14.5
7,6715 TL - 17,1991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Siyah
PVC
30.0 mm
14.5
4,118 TL - 4,118 TL 296282 Stokta
35.8 mm
Doğal renk
LDPE
31.8 mm
8.5
4
10,6194 TL - 10,6194 TL 407000 Stokta
52.7 mm
Doğal renk
LDPE
46.1 mm
8.5
4
2,9965 TL - 7,3416 TL 23800 Stokta
32.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
28.0 mm
8.5
32,0682 TL - 78,5673 TL 12600 Stokta
57.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
1,8504 TL - 4,5337 TL 76000 Stokta
23.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
19.0 mm
7.3
  • / 25
Paralel Koruma Tapası 7.0 mm 11.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

12154

Fiyat Aralığı
2,6018 TL - 1,0619 TL

Stok Seviyeleri
2756000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • ID
    5.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

12162

Fiyat Aralığı
3,1168 TL - 1,2722 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • ID
    9.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 13.0 mm 17.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Doğal renk

12166

Fiyat Aralığı
3,5032 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Siyah

12675

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
216600 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Paralel Koruma Tapası 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Siyah

12670

Fiyat Aralığı
6,208 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
65460 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Paralel Koruma Tapası 14.5 mm 18.5 mm 5.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

12169

Fiyat Aralığı
3,7351 TL - 1,5245 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • ID
    12.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Doğal renk

12173

Fiyat Aralığı
4,07 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Doğal renk

465664

Fiyat Aralığı
8,7793 TL - 8,7793 TL

Stok Seviyeleri
2071 Stokta
Özellikler
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Moss Tapa 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Siyah

12690

Fiyat Aralığı
18,7014 TL - 7,6332 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

18071

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV – PIR
Paralel Koruma Tapası 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Doğal renk

465656

Fiyat Aralığı
4,0109 TL - 4,0109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Doğal renk

465680

Fiyat Aralığı
32,1811 TL - 32,1811 TL

Stok Seviyeleri
18193 Stokta
Özellikler
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Moss Tapa 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Siyah

12683

Fiyat Aralığı
13,8329 TL - 5,6461 TL

Stok Seviyeleri
112800 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm PVC Siyah

12687

Fiyat Aralığı
15,8938 TL - 6,4872 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm PVC Siyah

12692

Fiyat Aralığı
17,1991 TL - 7,6715 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Malzeme
    PVC
Paralel Koruma Tapası 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Doğal renk

465660

Fiyat Aralığı
4,118 TL - 4,118 TL

Stok Seviyeleri
296282 Stokta
Özellikler
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Doğal renk

465668

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
407000 Stokta
Özellikler
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

12193

Fiyat Aralığı
7,3416 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Moss Tapa 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12502

Fiyat Aralığı
78,5673 TL - 32,0682 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV – PIR
Paralel Koruma Tapası 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Doğal renk

12178

Fiyat Aralığı
4,5337 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk