Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 1,924 TL |
2500 - 4999 | 1,0994 TL |
5000 + | 0,7852 TL |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 2.0 mm |
Fitting Diameter | 0.079 in |
Fitting Height | 3.2 mm |
Fitting Height | 0.126 in |
Flange Diameter | 6.3 mm |
Flange Diameter | 0.248 in |
Flange Thickness | 2.0 mm |
Flange Thickness | 0.079 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin