A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2523 TL - 1,9481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,472 TL - 2,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6956 TL - 2,6377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4845 TL - 0,7537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,8705 TL - 1,3542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,9438 TL - 1,4682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,9064 TL - 1,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,0028 TL - 1,5599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,7557 TL - 0,8397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,7406 TL - 0,8229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 1,8759 TL - 2,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 3,5461 TL - 5,5161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,4292 TL - 0,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,0232 TL - 1,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 1,3306 TL - 2,0698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6617 TL - 2,5849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 2,2049 TL - 3,4299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 2,2499 TL - 3,4999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 2,4891 TL - 3,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin