Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 87.0 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20744892

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
90 - 899 11,4147 TL
900 - 4499 8,1534 TL
4500 + 7,338 TL
Standart paket: 900

Şunun katları halinde sipariş ver: 90

Toplam fiyat:

1.027,32 TL

90 x 11,4147 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 87.0 mm
D 90.5 mm
h 9.5 mm
Thread Sizes (All) 3" GAS
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin