A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0753 TL - 3,2282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,4292 TL - 0,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,0232 TL - 1,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 1,8759 TL - 2,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 3,5461 TL - 5,5161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 1,3306 TL - 2,0698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,1656 TL - 8,0354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 4,9333 TL - 7,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 4,3211 TL - 6,7217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 3,6752 TL - 5,7171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,438 TL - 0,4866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4206 TL - 0,4674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 1,2027 TL - 1,871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,4137 TL - 2,1992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 14,7255 TL - 22,9064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |