A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1243 TL - 19,027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 21,0783 TL - 23,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 23,1344 TL - 25,7049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 30,8745 TL - 34,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 48,6183 TL - 75,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 4,8404 TL - 7,5295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 13,48 TL - 20,9689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 15,7206 TL - 17,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,7206 TL - 17,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,4005 TL - 8,4008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 9,7467 TL - 15,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 14,5706 TL - 22,6654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 15,7206 TL - 17,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin