Menü Arama

P Klipsler

Stokta

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
27,0214 TL - 27,0214 TL 198975 Stokta
30,7014 TL - 30,7014 TL 18883 Stokta
29,4397 TL - 29,4397 TL 747300 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 351082 Stokta
22,0797 TL - 22,0797 TL 286457 Stokta
30,8065 TL - 30,8065 TL 20415 Stokta
10.3 mm
53,6223 TL - 53,6223 TL 48447 Stokta
10.3 mm
26,706 TL - 26,706 TL 15232 Stokta
10.3 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 159000 Stokta
10.3 mm
27,4419 TL - 27,4419 TL 10640 Stokta
10.3 mm
38,1665 TL - 38,1665 TL 99682 Stokta
10.3 mm
SPN-9 24,3928 TL - 24,3928 TL 200304 Stokta
24,3928 TL - 24,3928 TL 154000 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 529000 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 800 Stokta
SPN-18 36,7996 TL - 36,7996 TL 150069 Stokta
27,6522 TL - 27,6522 TL 68460 Stokta
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
41,8464 TL - 41,8464 TL 1176 Stokta
10.3 mm
26,1802 TL - 26,1802 TL 40612 Stokta
10.3 mm
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-10

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
198975 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-16

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
18883 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-12

Fiyat Aralığı
29,4397 TL - 29,4397 TL

Stok Seviyeleri
747300 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-3

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
351082 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-6

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
286457 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-10

Fiyat Aralığı
30,8065 TL - 30,8065 TL

Stok Seviyeleri
20415 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-20

Fiyat Aralığı
53,6223 TL - 53,6223 TL

Stok Seviyeleri
48447 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-7

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
15232 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-4

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
159000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-8

Fiyat Aralığı
27,4419 TL - 27,4419 TL

Stok Seviyeleri
10640 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-14

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
99682 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-9

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
200304 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-8

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
154000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-5

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
529000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-4

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-18

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
150069 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-11

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
68460 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-5

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-16

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-6

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
40612 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090