Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

P Klips, zorlu uygulamalarda kabloları, hortumları ve demetleri koruyup tutturmak için kullanılır. Sağlam tutuş sağlayan kauçuk yastık, elektrik yalıtımı ve titreşim emilimi sunar. 1/4.M6 vidayla monte edilir, siyah renktedir, Çelik, TPE/TPV malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

SPN-3

351082 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Zinc Electroplated
Renk Siyah
Tam Malzeme Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
Toplam Genişlik 16.5 mm
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin