These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Seri Kodu: SR1109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 198975 Stokta |
|
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 800 Stokta |
|
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 99682 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 29,4397 TL - 29,4397 TL | 727300 Stokta |
|
|
||
| 46,4726 TL - 46,4726 TL | 25000 Stokta |
|
|
||
| 22,0797 TL - 22,0797 TL | 1455074 Stokta |
|
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 16514 Stokta |
|
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 329560 Stokta |
|
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 68460 Stokta |
|
|
||
| SPN-18 | 36,7996 TL - 36,7996 TL | 90669 Stokta |
|
|
|
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 253000 Stokta |
|
|
||
| SPN-9 | 24,3928 TL - 24,3928 TL | 146920 Stokta |
|
|
|
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 1176 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 45,7222 TL - 45,7222 TL | 36594 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 145750 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 27,4419 TL - 27,4419 TL | 50210 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin