These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Seri Kodu: SR1109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 217925 Stokta |
|
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| SPN-18 | 36,7996 TL - 36,7996 TL | 78318 Stokta |
|
|
|
| 46,4726 TL - 46,4726 TL | 34800 Stokta |
|
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| SPN-9 | 24,3928 TL - 24,3928 TL | 78460 Stokta |
|
|
|
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 1176 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 53,6223 TL - 53,6223 TL | 48447 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 15232 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 68460 Stokta |
|
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 800 Stokta |
|
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 22,0797 TL - 22,0797 TL | 1256723 Stokta |
|
|
||
| 45,7222 TL - 45,7222 TL | 36594 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 30,8065 TL - 30,8065 TL | 20415 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 99682 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 29,4397 TL - 29,4397 TL | 836320 Stokta |
|
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 13642 Stokta |
|
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 388038 Stokta |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin