These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Seri Kodu: SR1109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240975 Stokta |
|
|
|||
| 68460 Stokta |
|
|
|||
| SPN-18 | 157952 Stokta |
|
|
||
| 88680 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 42199 Stokta |
|
|
|||
| 800 Stokta |
|
|
|||
| 230000 Stokta |
|
|
|||
| 49742 Stokta |
|
|
|||
| 101100 Stokta |
|
|
|||
| 564000 Stokta |
|
|
|||
| SPN-9 | 200304 Stokta |
|
|
||
| 19929 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 40612 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 686723 Stokta |
|
|
|||
| 20415 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 55368 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 643780 Stokta |
|
|
|||
| 351082 Stokta |
|
|
|||
| 37730 Stokta |
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin