Menü Arama

P Klipsler

Stokta

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
20,3975 TL - 20,3975 TL 313500 Stokta
31,7527 TL - 31,7527 TL 51488 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 209538 Stokta
22,8157 TL - 22,8157 TL 46155 Stokta
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-5

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
313500 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-14

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
51488 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-3

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
209538 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-7

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
46155 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm