Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0091.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | Malzeme | A/F | l1 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362,1762 TL - 483,019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
153,9601 TL - 205,0453 TL | 19 Stokta |
1.6
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
118,0243 TL - 157,4832 TL | 78 Stokta |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
310,3864 TL - 413,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
119,0812 TL - 158,5401 TL | 19 Stokta |
1.6
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
293,4755 TL - 391,0657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
275,8598 TL - 367,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
241,3333 TL - 321,6604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
258,5966 TL - 344,9129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
118,7289 TL - 158,1878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
327,6497 TL - 436,8662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
100,4087 TL - 133,8783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
194,1236 TL - 258,5966 TL | 228 Stokta |
1.6
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
82,7932 TL - 110,2734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
162,4156 TL - 216,6715 TL | 210 Stokta |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
40.0
|
M8
|
||
177,9173 TL - 237,1056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
3.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
40.0
|
M5
|
||
93,7148 TL - 125,0705 TL | 147 Stokta |
1.3
|
3.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
8.0
|
M5
|
||
181,0881 TL - 241,3333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
161,3586 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.4
|
304 Stainless Steel
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin