Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,8963 TL - 121,1951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 116,9674 TL - 156,074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 109,2166 TL - 145,5046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 176,1557 TL - 234,9917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 130,7075 TL - 174,3941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 105,6934 TL - 140,9246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 103,5796 TL - 138,1061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 132,1167 TL - 176,1557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 143,3908 TL - 191,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
20.0
|
M3
|
||
| 96,8856 TL - 129,2983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 100,0564 TL - 133,1737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 534,4565 TL - 712,3738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 109,9212 TL - 146,5616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
M4
|
||
| 143,3908 TL - 190,9528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 183,5542 TL - 244,8565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 134,2307 TL - 178,9742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 130,7075 TL - 174,3941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 129,2983 TL - 172,2803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 237,4579 TL - 316,728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin