Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 139,5153 TL |
100 - 249 | 125,4229 TL |
250 - 499 | 118,7289 TL |
500 - 999 | 111,6827 TL |
1000 + | 104,6365 TL |
l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 4.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 3.0 |
l2 | 4.0 |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin