Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,3586 TL - 215,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
| 75,0423 TL - 100,0564 TL | 92 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 87,7255 TL - 116,9674 TL | 287 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
| 129,2983 TL - 172,2803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
| 107,455 TL - 143,0384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 79,6224 TL - 106,0457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
| 105,6934 TL - 140,9246 TL | 30 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
| 168,7571 TL - 224,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 155,3693 TL - 207,1591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 132,1167 TL - 176,1557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
| 105,3411 TL - 140,5722 TL | 42 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 108,5119 TL - 144,80 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | 32 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 85,2593 TL - 113,7966 TL | 12 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 118,0243 TL - 157,1309 TL | 341 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
| 118,7289 TL - 158,1878 TL | 30 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 156,074 TL - 207,8637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 141,9815 TL - 189,1912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
| 162,4156 TL - 216,3192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin