Menü Arama

Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M3 12.0 304 Stainless Steel

Altıgen tahrikli, Ortası Delik Havşalı Makine Vidası Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20237820

32 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 125,7751 TL
100 - 249 113,092 TL
250 - 499 106,7504 TL
500 - 999 100,761 TL
1000 + 94,4195 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

125,78 TL

1 x 125,7751 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 12.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin