Menü Arama

Ortadan Çekmeli Tapalar

Stokta

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H D d2 Malzeme d1 Tip Satın Al
3,8903 TL - 3,8903 TL 24316 Stokta
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
2,0186 TL - 4,9457 TL 50000 Stokta
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
3,5643 TL - 8,7326 TL 660000 Stokta
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
1,7559 TL - 4,3018 TL 30000 Stokta
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
4,3528 TL - 10,6645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 33558 Stokta
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
1,8084 TL - 4,4307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
4,2898 TL - 10,5098 TL 600600 Stokta
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
2,5383 TL - 3,9484 TL 478800 Stokta
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
LDPE
10.2 mm
1
5,0363 TL - 12,339 TL 152250 Stokta
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
LDPE
24.6 mm
1
6,3085 TL - 15,4558 TL 60480 Stokta
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
5,236 TL - 12,8284 TL 1186500 Stokta
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
LDPE
26.1 mm
1
3,3224 TL - 8,14 TL 1908000 Stokta
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
8,548 TL - 20,9426 TL 399000 Stokta
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
6,4767 TL - 15,8679 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
5,7092 TL - 13,9876 TL 58800 Stokta
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
7,465 TL - 18,2894 TL 48450 Stokta
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
7,1391 TL - 17,4909 TL 42000 Stokta
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
3,8903 TL - 3,8903 TL 160640 Stokta
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
3,7114 TL - 9,0932 TL 157500 Stokta
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE - PIR
22.5 mm
  • / 4
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.5 mm LDPE Sarı

498732

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
24316 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

110036

Fiyat Aralığı
4,9457 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    13/16 in; 1/2 in
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 14.7 mm LDPE Orange

CP-18

Fiyat Aralığı
8,7326 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
660000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

110033

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

110038

Fiyat Aralığı
10,6645 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/8 in; M28; M30
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 29.5 mm LDPE - PIR Sarı

498735

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
33558 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.9 mm 14.2 mm LDPE Kırmızı

110034

Fiyat Aralığı
4,4307 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in; 3/8 in; M16
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 9.2 mm LDPE Orange

CP-9

Fiyat Aralığı
10,5098 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
600600 Stokta
Özellikler
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 10.2 mm LDPE Orange

CP-10

Fiyat Aralığı
3,9484 TL - 2,5383 TL

Stok Seviyeleri
478800 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 26.2 mm 24.6 mm LDPE Orange

CP-37

Fiyat Aralığı
12,339 TL - 5,0363 TL

Stok Seviyeleri
152250 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 32.8 mm LDPE Orange

CP-47

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
60480 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 26.1 mm LDPE Orange

CP-40

Fiyat Aralığı
12,8284 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
1186500 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.8 mm 15.5 mm LDPE Orange

CP-19

Fiyat Aralığı
8,14 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
1908000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 28.6 mm 41.0 mm LDPE Orange

CP-56

Fiyat Aralığı
20,9426 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
399000 Stokta
Özellikler
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 33.3 mm LDPE Orange

CP-49

Fiyat Aralığı
15,8679 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

CP-44

Fiyat Aralığı
13,9876 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
58800 Stokta
Özellikler
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

CP-55

Fiyat Aralığı
18,2894 TL - 7,465 TL

Stok Seviyeleri
48450 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 34.1 mm LDPE Orange

CP-51

Fiyat Aralığı
17,4909 TL - 7,1391 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 21.0 mm LDPE - PIR Sarı

498731

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
160640 Stokta
Özellikler
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    39235
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 29.0 mm 22.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10418

Fiyat Aralığı
9,0932 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
157500 Stokta
Özellikler
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri