Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0144.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,2704 TL - 90,48 TL | 292 Stokta |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
||
| 63,2704 TL - 90,48 TL | 357 Stokta |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
||
| 71,1382 TL - 101,626 TL | 198 Stokta |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 77,6947 TL - 110,8052 TL | 97 Stokta |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
||
| 63,2704 TL - 90,48 TL | 345 Stokta |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
||
| 71,1382 TL - 101,626 TL | 98 Stokta |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 95,0695 TL - 135,72 TL | 75 Stokta |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 95,0695 TL - 135,72 TL | 84 Stokta |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
10.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 101 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
6.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 265 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
20.0
|
||
| 93,7582 TL - 133,753 TL | 96 Stokta |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
8.0
|
||
| 77,6947 TL - 110,8052 TL | 24 Stokta |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
5.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 169 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 64 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
12.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 218 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
5.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 45 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
||
| 82,94 TL - 118,673 TL | 221 Stokta |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
16.0
|
||
| 95,0695 TL - 135,72 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 77,6947 TL - 110,8052 TL | 123 Stokta |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 77,6947 TL - 110,8052 TL | 74 Stokta |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin