Çoğu zaman omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, silindirik baş ve dişli şaft içeren bağlantı elemanlarıdır. Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir. Omuzlu vidalar, omuz parçası yatak yüzeyi işlevi görerek yaygın olarak iki bileşeni birleştirmek için kullanılır.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren uygulamalar için uygundur.
Omuzlu Vidalar, oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir. Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar. Bu vidalar elektronik eşya, makineler, otomotiv ve inşaat uygulamaları için uygundur.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRP0133
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,1418 TL - 108,8044 TL | 90 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 78,5223 TL - 130,9879 TL | 45 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| 58,4515 TL - 97,5366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
5.0
|
||
| 99,6493 TL - 166,1997 TL | 40 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
| 65,1418 TL - 108,8044 TL | 96 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 78,5223 TL - 130,9879 TL | 73 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
| 58,4515 TL - 97,5366 TL | 200 Stokta |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
4.0
|
||
| 69,0151 TL - 115,1425 TL | 96 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
||
| 72,8884 TL - 121,4807 TL | 96 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
4.0
|
||
| 72,8884 TL - 121,4807 TL | 109 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
5.0
|
||
| 99,6493 TL - 166,1997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
16.0
|
||
| 111,2692 TL - 185,214 TL | 15 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
30.0
|
||
| 65,1418 TL - 108,8044 TL | 41 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 72,8884 TL - 121,4807 TL | 150 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
||
| 106,3396 TL - 177,4674 TL | 20 Stokta |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 106,3396 TL - 177,4674 TL | 19 Stokta |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
||
| 113,382 TL - 188,7352 TL | 20 Stokta |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 60,5643 TL - 100,7057 TL | 20 Stokta |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 62,3248 TL - 103,8748 TL | 75 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 152,467 TL - 254,2292 TL | 15 Stokta |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin