| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 188,7352 TL |
| 100 - 199 | 169,7208 TL |
| 200 - 499 | 151,0586 TL |
| 500 - 999 | 132,0442 TL |
| 1000 + | 113,382 TL |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| H1 | 6.0 |
| h2 | 1.5 |
| w1 | 1.6 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin