Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433,8093 TL - 722,8982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 190,1437 TL - 316,9062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 56,3388 TL - 93,6633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 56,3388 TL - 93,6633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 471,1338 TL - 785,2231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 270,4266 TL - 450,711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 190,1437 TL - 316,9062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 104,2269 TL - 173,5941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 153,8755 TL - 256,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 85,2125 TL - 142,2556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 198,5945 TL - 330,9909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
70.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 56,3388 TL - 93,6633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
2.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 268,3139 TL - 447,1898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
90.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 422,8937 TL - 704,5881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 60,5643 TL - 100,7057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 366,2027 TL - 610,2204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin