Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1434 Stokta |
M2
|
3.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1186 Stokta |
M3
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1192 Stokta |
M2
|
3.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 4108 Stokta |
M2
|
3.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 396 Stokta |
M3
|
4.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1610 Stokta |
M3
|
4.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 3330 Stokta |
M2
|
3.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1374 Stokta |
M2
|
3.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 359,8088 TL - 513,9264 TL | 147 Stokta |
M6
|
8.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 353,626 TL - 505,18 TL | 105 Stokta |
M6
|
8.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 2764 Stokta |
M2
|
3.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 139,0376 TL - 198,679 TL | 602 Stokta |
M6
|
8.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 205,6912 TL - 293,8338 TL | 386 Stokta |
M6
|
8.0
|
50.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 259,9792 TL - 371,4204 TL | 72 Stokta |
M10
|
12.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1834 Stokta |
M3
|
4.0
|
2.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 742 Stokta |
M4
|
5.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 117,8502 TL - 168,3682 TL | 1664 Stokta |
M5
|
6.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 3108 Stokta |
M3
|
4.0
|
50.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 81,6582 TL - 116,6438 TL | 858 Stokta |
M4
|
5.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 95,3056 TL - 136,1724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
2.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin