Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714,4474 TL - 1.190,863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 60,5643 TL - 100,7057 TL | 177 Stokta |
M5
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 112,3256 TL - 186,9746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 136,9739 TL - 228,1724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 226,0597 TL - 376,7662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 798,6036 TL - 1.331,006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 50,3528 TL - 83,804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 50,3528 TL - 83,804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 99,2972 TL - 165,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,537 TL | 460 Stokta |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 122,1849 TL - 203,8763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 64,7897 TL - 108,1002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 263,3842 TL - 439,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,8891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 701,419 TL - 1.169,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 123,2413 TL - 205,2847 TL | 446 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin