Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307,1042 TL - 438,7526 TL | 606 Stokta |
M8
|
10.0
|
70.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 139,0376 TL - 198,679 TL | 406 Stokta |
M6
|
8.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 610,8908 TL - 872,6796 TL | 79 Stokta |
M12
|
16.0
|
100.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 589,7034 TL - 842,3688 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 3318 Stokta |
M3
|
4.0
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 95,3056 TL - 136,1724 TL | 9468 Stokta |
M5
|
6.0
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 612,248 TL - 874,64 TL | 20 Stokta |
M12
|
16.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 139,0376 TL - 198,679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 5318 Stokta |
M3
|
4.0
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 154,1176 TL - 220,168 TL | 1912 Stokta |
M6
|
10.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 542,88 TL - 775,489 TL | 60 Stokta |
M12
|
16.0
|
70.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 482,4092 TL - 689,156 TL | 38 Stokta |
M12
|
16.0
|
50.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 480,7504 TL - 686,7432 TL | 146 Stokta |
M12
|
16.0
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 542,88 TL - 775,489 TL | 29 Stokta |
M12
|
16.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 365,9162 TL - 522,7482 TL | 290 Stokta |
M12
|
16.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 403,5408 TL - 576,433 TL | 33 Stokta |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 309,894 TL - 442,6734 TL | 39 Stokta |
M10
|
12.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 297,9054 TL - 425,5576 TL | 1 Stokta |
M10
|
12.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 226,0597 TL - 376,7662 TL | 76 Stokta |
M10
|
12.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 349,6531 TL - 582,7552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin