Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M12 16.0 70.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20142001

60 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 775,489 TL
100 - 249 697,9778 TL
250 - 749 620,3912 TL
750 + 542,88 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

775,49 TL

1 x 775,489 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 70.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin