Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 297,1875 TL |
100 - 199 | 267,6096 TL |
200 - 499 | 237,6796 TL |
500 - 999 | 208,1017 TL |
1000 + | 178,1717 TL |
d1+0|-0.025 | 8.0 |
---|---|
l1 005 00 | 55.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
l2 | 11.0 |
h1 | 6.0 |
TX Size | TX-30 |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin