Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 210,9186 TL |
100 - 199 | 189,7916 TL |
200 - 499 | 168,6645 TL |
500 - 999 | 147,5374 TL |
1000 + | 126,4103 TL |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 35.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
TX Size | TX-25 |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin