Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 148,9459 TL |
100 - 199 | 134,1569 TL |
200 - 499 | 119,0158 TL |
500 - 999 | 104,2269 TL |
1000 + | 89,4379 TL |
d1+0|-0.025 | 5.0 |
---|---|
l1 005 00 | 35.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
l2 | 5.0 |
h1 | 4.0 |
TX Size | TX-20 |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin