Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 115,4947 TL |
100 - 199 | 103,8748 TL |
200 - 499 | 92,2549 TL |
500 - 999 | 80,9871 TL |
1000 + | 69,3672 TL |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 3.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
TX Size | TX-25 |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin