Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 1.125,7212 TL |
100 - 199 | 1.013,0434 TL |
200 - 499 | 900,7178 TL |
500 - 999 | 788,04 TL |
1000 + | 675,3623 TL |
d1+0|-0.025 | 20.0 |
---|---|
l1 005 00 | 50.0 |
d2 | M16 |
D3 | 30.0 |
l2 | 22.0 |
h1 | 14.0 |
TX Size | TX-70 |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin