Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 163,0306 TL |
100 - 199 | 146,8332 TL |
200 - 499 | 130,2836 TL |
500 - 999 | 114,0862 TL |
1000 + | 97,8888 TL |
d1+0|-0.025 | 10.0 |
---|---|
l1 005 00 | 8.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
l2 | 12.0 |
h1 | 7.0 |
A/F | 5.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin