Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 232,0457 TL |
100 - 199 | 208,8059 TL |
200 - 499 | 185,5661 TL |
500 - 999 | 162,3264 TL |
1000 + | 139,0866 TL |
d1+0|-0.025 | 10.0 |
---|---|
l1 005 00 | 30.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
l2 | 12.0 |
h1 | 7.0 |
TX Size | TX-45 |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin