Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 223,2428 TL |
100 - 199 | 201,0593 TL |
200 - 499 | 178,5238 TL |
500 - 999 | 156,3403 TL |
1000 + | 133,8048 TL |
d1+0|-0.025 | 10.0 |
---|---|
l1 005 00 | 16.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
l2 | 12.0 |
h1 | 7.0 |
A/F | 5.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin