Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 166,1997 TL |
100 - 199 | 149,6501 TL |
200 - 499 | 133,1006 TL |
500 - 999 | 116,1989 TL |
1000 + | 99,6493 TL |
d1+0|-0.025 | 8.0 |
---|---|
l1 005 00 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
l2 | 11.0 |
h1 | 6.0 |
w1 | 1.6 |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin