Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 981,7049 TL |
100 - 199 | 883,464 TL |
200 - 499 | 785,2231 TL |
500 - 999 | 687,3343 TL |
1000 + | 589,0934 TL |
d1+0|-0.025 | 20.0 |
---|---|
l1 005 00 | 60.0 |
d2 | M16 |
D3 | 30.0 |
l2 | 22.0 |
h1 | 14.0 |
A/F | 10.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin