Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 479,5847 TL |
100 - 199 | 431,6966 TL |
200 - 499 | 383,8086 TL |
500 - 999 | 335,5684 TL |
1000 + | 287,6804 TL |
d1+0|-0.025 | 16.0 |
---|---|
l1 005 00 | 30.0 |
d2 | M12 |
D3 | 24.0 |
l2 | 18.0 |
h1 | 11.0 |
A/F | 8.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin