Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 309,8638 TL |
100 - 199 | 278,8774 TL |
200 - 499 | 247,891 TL |
500 - 999 | 216,9046 TL |
1000 + | 185,9183 TL |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 45.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
A/F | 6.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin