Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 238,0317 TL |
100 - 199 | 214,0877 TL |
200 - 499 | 190,4958 TL |
500 - 999 | 166,5518 TL |
1000 + | 142,9599 TL |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 60.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
A/F | 3.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Bitir | Blackened |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin