Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 105,6354 TL |
100 - 199 | 95,0718 TL |
200 - 499 | 84,5083 TL |
500 - 999 | 73,9447 TL |
1000 + | 63,3812 TL |
d1+0|-0.025 | 3.0 |
---|---|
l1 005 00 | 4.0 |
d2 | M2 |
D3 | 5.0 |
l2 | 4.0 |
h1 | 2.0 |
A/F | 1.5 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin