Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 234,1584 TL |
100 - 199 | 210,9186 TL |
200 - 499 | 187,3267 TL |
500 - 999 | 164,0869 TL |
1000 + | 140,495 TL |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 12.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
A/F | 6.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 416 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin