Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 153,1713 TL |
100 - 199 | 138,0302 TL |
200 - 499 | 122,537 TL |
500 - 999 | 107,3959 TL |
1000 + | 91,9028 TL |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 10.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
A/F | 3.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Malzeme | 416 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin