Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Malzeme | l1 025 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0003 TL - 41,902 TL | 404 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
25.0
|
M5
|
||
| 30,2821 TL - 50,3528 TL | 119 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Black Steel
|
25.0
|
M6
|
||
| 42,9584 TL - 71,832 TL | 186 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Black Steel
|
10.0
|
M8
|
||
| 18,6622 TL - 31,3385 TL | 1292 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
12.0
|
M5
|
||
| 29,2257 TL - 48,5922 TL | 287 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Black Steel
|
16.0
|
M6
|
||
| 211,6229 TL - 352,4701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
30.0
|
M16
|
||
| 237,3275 TL - 395,7806 TL | 17 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
60.0
|
M16
|
||
| 308,8074 TL - 514,7965 TL | 23 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
90.0
|
M16
|
||
| 588,7413 TL - 981,3528 TL | 5 Stokta |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Black Steel
|
100.0
|
M20
|
||
| 212,6792 TL - 354,5828 TL | 61 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
20.0
|
M16
|
||
| 225,0034 TL - 375,0056 TL | 5 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M16
|
||
| 236,9754 TL - 394,7242 TL | 4 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
50.0
|
M16
|
||
| 617,2628 TL - 1.028,8888 TL | 4 Stokta |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Black Steel
|
120.0
|
M20
|
||
| 98,2409 TL - 163,7348 TL | 200 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
50.0
|
M12
|
||
| 397,8933 TL - 663,0381 TL | 33 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
120.0
|
M16
|
||
| 97,1845 TL - 161,9742 TL | 87 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
90.0
|
M10
|
||
| 155,284 TL - 258,8067 TL | 201 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
100.0
|
M12
|
||
| 125,7061 TL - 209,5102 TL | 299 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
70.0
|
M12
|
||
| 83,4519 TL - 139,0866 TL | 243 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
30.0
|
M12
|
||
| 127,1146 TL - 211,975 TL | 53 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M12
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin