Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Malzeme | l1 025 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,0711 TL - 75,0011 TL | 181 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
20.0
|
M10
|
||
| 50,3528 TL - 84,1562 TL | 138 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M10
|
||
| 58,4515 TL - 97,1845 TL | 367 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Black Steel
|
80.0
|
M8
|
||
| 544,3744 TL - 907,408 TL | 4 Stokta |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Black Steel
|
90.0
|
M20
|
||
| 173,9462 TL - 289,7931 TL | 72 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
50.0
|
M10
|
||
| 138,3823 TL - 230,6372 TL | 124 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Stainless Steel
|
40.0
|
M6
|
||
| 167,256 TL - 278,8774 TL | 220 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
40.0
|
M10
|
||
| 117,2552 TL - 195,4254 TL | 50 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
M8
|
||
| 153,8755 TL - 256,3419 TL | 63 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M10
|
||
| 122,8891 TL - 204,5805 TL | 151 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M8
|
||
| 151,7628 TL - 252,8207 TL | 94 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
M10
|
||
| 116,551 TL - 194,017 TL | 341 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M5
|
||
| 137,6781 TL - 229,5809 TL | 517 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Stainless Steel
|
30.0
|
M6
|
||
| 93,6633 TL - 156,3403 TL | 476 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
M5
|
||
| 139,4387 TL - 232,3978 TL | 2049 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
40.0
|
M5
|
||
| 130,2836 TL - 217,2568 TL | 422 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
M6
|
||
| 30,9863 TL - 51,4092 TL | 249 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
8.0
|
M5
|
||
| 27,8173 TL - 46,4795 TL | 208 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
6.0
|
M5
|
||
| 70,4236 TL - 117,2552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Black Steel
|
12.0
|
M3
|
||
| 20,4228 TL - 34,1554 TL | 245 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
16.0
|
M5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin