Menü Arama

Omuzlu Vida M6 8.0 6.0 303 Stainless Steel

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Ürün kodu:

20756147

66 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 50,5239 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

50,52 TL

1 x 50,5239 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 8.0
l1 6.0
d2 M6
l2 8.0
w1 1.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin