Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5405 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 46,1305 TL - 46,1305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 46,1305 TL - 46,1305 TL | 590 Stokta |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 50,5239 TL - 50,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 50,5239 TL - 50,5239 TL | 103 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 43,2016 TL - 43,2016 TL | 107 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 46,1305 TL - 46,1305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 39,5405 TL - 39,5405 TL | 1 Stokta |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 43,2016 TL - 43,2016 TL | 101 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 39,5405 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 39,5405 TL - 39,5405 TL | 15 Stokta |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 50,5239 TL - 50,5239 TL | 59 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 39,5405 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 43,2016 TL - 43,2016 TL | 83 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 50,5239 TL - 50,5239 TL | 106 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 50,5239 TL - 50,5239 TL | 66 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 43,2016 TL - 43,2016 TL | 13 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 43,2016 TL - 43,2016 TL | 43 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 46,1305 TL - 46,1305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 46,1305 TL - 46,1305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin