Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,675 TL - 281,675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 302,8085 TL - 302,8085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | 400 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 12,4184 TL - 30,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,652 TL - 9,652 TL | 14250 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 131130 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 651,4588 TL - 651,4588 TL | 160 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 466344 | 12,4184 TL - 30,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|
| 42,0567 TL - 103,039 TL | 26550 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 87,5208 TL - 88,8837 TL | 3 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 9,0948 TL - 22,2822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 32,5939 TL - 79,8552 TL | 54000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 80,5386 TL - 80,5386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 167,5961 TL - 167,5961 TL | 18487 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5656 TL - 11,5656 TL | 2500 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 283,1469 TL - 283,1469 TL | 360 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 32,5939 TL - 79,8552 TL | 13700 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | 2 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 424,6678 TL - 424,6678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Brass
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 333,615 TL - 333,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin